text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54876BEBT

Description:  COSSE SAN TROU CU DOUILLE ALL

CUP: 786210823744

Cosse à deux trous en cuivre, douille allongée certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Forme de languette non trouée. Code de matrice 87, code couleur brun. Calibre de fils ordinaire 500 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

500 kcmil

Nombre de trous

0

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Vert

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici