text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54868BE0616LP

Description:  COSSE 2 TROUS DOUIL ALLONGEE PLOMB

CUP: 786209893963

Cosse à deux trous en cuivre, douille allongée certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 3/8 pouce. Distance entraxes trous du centre 1 pouce. Code de matrice 62, code couleur jaune. Calibre de fils ordinaire 250 kcmil. Fini plomb.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

250 soudé

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

3/8 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant