text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54866BEUF

Description:  COSSE 2 TROUS CU 45 DEG DOUIL ALL

CUP: 786210256214

Cosse à deux trous en cuivre. Douille allongée à 45 degrés, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Code de matrice 54, code couleur violet. Calibre de fils ordinaire 4/0 AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

4/0 AWG

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Violet

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici