n° de catalogue : 54864BEUB
Description: COSSE 2 TROUS CU 45 DEG DOUIL ALL
CUP: 786210258829
Cosse à deux trous en cuivre. Douille allongée à 90 degrés, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Code de matrice 50, code couleur orange. Calibre de fils ordinaire 4/0 AWG.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
3/0 AWG |
Nombre de trous |
2 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Orange |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
1/2 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |