text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54862BEUF

Description:  COSSE 2 TROUS CU 45 DEG DOUIL ALL

CUP: 786209940827

Cosse à deux trous en cuivre. Douille allongée à 45 degrés, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Code de matrice 45, code couleur noir. Calibre de fils ordinaire 2/0 AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

2/0

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici