n° de catalogue : 54862BE0616BS
Description: COSSE 2 TROUS CU DOUILLE EVASEE
CUP: 786210955179
Cosse à deux trous en cuivre, douille évasée certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 3/8 pouce. Distance entraxes trous du centre 3/4 pouce. Code de matrice 45, code couleur noir. Calibre de fils ordinaire 2/0 AWG.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
2/0 |
Nombre de trous |
2 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
3/8 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |