n° de catalogue : 54860BEUF0828
Description: COSSE 2 TROUS CU 45 DEG DOUIL ALL
CUP: 786209887290
Cosse à deux trous en cuivre. Douille allongée à 45 degrés, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Distance entraxes trous du centre 1-3/4 pouce. Code de matrice 42, code couleur rose. Calibre de fils ordinaire 1/0 AWG.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
1/0 AWG |
Nombre de trous |
2 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Rose |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Taille du goujon |
1/2 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |