text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54860

Description:  CONN A COMP 6 tap 1/0-2/0

CUP: 786210179469

Connecteur à compression en cuivre pour dérivation de fils de terre. Application : Principal 1/0 toronné - 250 kcmil ou tiges 1/2-5/8 pouce. Dérivation 1/0 toronné - 2/0 toronné.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.
  • Application Tools: TBM14M, 13100A, TBM15I

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Convient à la pose en pleine terre

Spécifications

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici