n° de catalogue : 54854BEUBBPH
Description: COSSE 2 TROUS CU 90 EMP BAS
CUP: 786209336026
Copper Two-Hole Lug, 90 Degree Bend Long Barrel - Bottom Stacking, Peep Hole, Max 35kV, Wire Size #4 AWG, 1/4 Inch Bolt Size, 5/8 Inch Hole Spacing, Tin Plated, Die Code 29, Die Color Code Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
#4 AWG |
Nombre de trous |
2 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Taille du goujon |
1/4 pouce |