text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54852BEUB0310PH

Description:  COSSE 2 TROUS CU 90 DEG DOUIL ALL

CUP: 786210273648

Cosse à deux trous en cuivre. Douille allongée à 90 degrés, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Code de matrice 24, code couleur bleu. Trous de boulon #10. Distance entraxes trous du centre 5/8 pouce. Calibre de fils ordinaire #6 AWG. Trou de regard.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

#6 AWG

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

#10

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant