n° de catalogue : 54824BEPH
Description: COSSE 2 TROUS CU DOUILLE ALLONGEE
CUP: 786210911557
Cosse à deux trous en cuivre, douille allongée certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 3/8 pouce. Code de matrice 94, code couleur vert. Calibre de fils ordinaire 600 kcmil. Trou de regard.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
600 kcmil |
Nombre de trous |
2 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Vert |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Taille du goujon |
3/8 pouce |