n° de catalogue : 54823
Description: CONN BIDIRECTIONAL CU 600V A 35KV
CUP: 786210548234
Connecteur bidirectionnel en cuivre, douille allongée pour câble ordinaire 750 kcmil, code de matrice 106, code couleur noir.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Two-way connectors provide high pullout values, are easy to insulate and provide a low-resistance connection of high quality and low installed cost.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Two-way connectors provide high pullout values, are easy to insulate and provide a low-resistance connection of high quality and low installed cost. |
Application |
Applications certifiées à 600 V et recommandées jusqu’à 35 kV¥ |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
600 V |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809, CSA 4503 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |