text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54814BEPH

Description:  COSSE 2 TROUS CU DOUILLE ALLONGEE

CUP: 786210394947

Cosse à deux trous en cuivre, douille allongée certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/4 pouce. Calibre de fils ordinaire : #2/0 AWG. Code de matrice 45, code couleur noir. Avec trou de regard.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

2/0

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

1/4 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici