n° de catalogue : 54814
Description: CONN BIDIRECTIONAL CU 600V A 35KV
CUP: 786210548142
- Two-way connectors provide high pullout values, are easy to insulate and provide a low-resistance connection of high quality and low installed cost.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Two-way connectors provide high pullout values, are easy to insulate and provide a low-resistance connection of high quality and low installed cost. |
Application |
Applications certifiées à 600 V et recommandées jusqu’à 35 kV¥ |
Spécifications
Calibre de conducteur |
300-300 kcmil |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Couleur |
Blanc |
Tension nominale |
600 V |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809, CSA 4503 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |