text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54809BEUF

Description:  COSSE 2 TROUS 45 DEG

CUP: 786210928326

Copper Two-Hole Lug - 45 degree Long Barrel - max 35KV, #1 AWG Wire, 1/4 Inch Bolt Size, 5/8 Inch Hole Spacing, Tin Plated Blind End, Green 37
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

#1 AWG

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Vert

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

#10