n° de catalogue : 54809BEUBPH
Description: COSSE 2 TROUS CU 90 DOUIL ALLONGE
CUP: 786210101132
Copper Two-Hole Lug, 90 Degree Bend Long Barrel, Peep Hole, Max 35kV, Wire Size #1, Tin Plated, Die Code 37, Die Color Code Green
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
|
Type |
Cosse en cuivre un trou |
Spécifications
|
Calibre de câble |
#1 AWG |
|
Nombre de trous |
2 |
|
Tension nominale |
35 kV |
|
Isolation |
non isolee |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Vert |
Classifications
|
Marque de produit |
Color-Keyed |
|
Sous-marque de produit |
Color Keyed |