n° de catalogue : 54809BENTUBPH
Description: COSSE 2 TROUS CU DOUILLE ETROITE
CUP: 786210988214
Cosse à deux trous en cuivre, douille allongée, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/4 pouce. Code de matrice 37, code couleur vert. Avec trou de regard. Languette étroite 90 degrés.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
#1 AWG |
Nombre de trous |
2 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Vert |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Taille du goujon |
1/4 pouce |