text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54785

Description:  DERIVA EN C MAIN 750-500 4/0-6

CUP: 786210547855

Dérivation de type C grand format. Calibre de fil principal : 750-500 kcmil, dérivation : 4/0-6.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • More economical than other taps and split bolts in terms of purchase, inventory, installation time, insulation and maintenance.
  • Color-coded for easy matching with proper die.
  • Easy to work with in tight spaces. Barely larger than conductor insulation once installed.
  • Application Tools: TBM15I

Descripteurs

Catégorie

Dérivations électriques

Caractéristiques spéciales

More economical than other taps and split bolts in terms of purchase, inventory, installation time, insulation and maintenance.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Fini

mat

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809

Dimensions

Calibre de conducteur

500 - 750kcmil

Dérivation

4/0 to 6 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici