n° de catalogue : 54770
Description: DERI. EN C MAIN 4/0-350 BR: 250-6
CUP: 786210547701
Dérivation de type C grand format. Calibre de fil principal : 4/0-350 kcmil, dérivation : 250-6. Code couleur noir.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- More economical than other taps and split bolts in terms of purchase, inventory, installation time, insulation and maintenance.
- Color-coded for easy matching with proper die.
- Easy to work with in tight spaces. Barely larger than conductor insulation once installed.
- Application Tools: TBM15I
Descripteurs
|
Catégorie |
Dérivations électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
More economical than other taps and split bolts in terms of purchase, inventory, installation time, insulation and maintenance. |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Fini |
mat |
Classifications
|
Marque de produit |
Color-Keyed |
|
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
|
Calibre de conducteur |
4/0 AWG - 350 kcmil |
|
Dérivation |
250 to 6 AWG |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |