n° de catalogue : 54765
Description: DERI. EN C MAIN 2/2-300 BR:2/0-8
CUP: 786210547657
Dérivation de type C grand format. Calibre de fil principal : 2/0-300 kcmil, dérivation : 2/0-8 Code couleur rose.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- More economical than other taps and split bolts in terms of purchase, inventory, installation time, insulation and maintenance.
- Color-coded for easy matching with proper die.
- Easy to work with in tight spaces. Barely larger than conductor insulation once installed.
- Application Tools: TBM15I
Descripteurs
Catégorie |
Dérivations électriques |
Caractéristiques spéciales |
More economical than other taps and split bolts in terms of purchase, inventory, installation time, insulation and maintenance. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
mat |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de conducteur |
2/0 AWG - 300 kcmil |
Dérivation |
4/0 à 8 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |