text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54760

Description:  DERI. EN C MAIN 2/0-250 BR: 2/0-8

CUP: 786210547602

Dérivation de type C grand format. Calibre de fil principal : 2/0-250 kcmil, dérivation : 2/0-8. Code couleur brun.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • More economical than other taps and split bolts in terms of purchase, inventory, installation time, insulation and maintenance.
  • Color-coded for easy matching with proper die.
  • Easy to work with in tight spaces. Barely larger than conductor insulation once installed.
  • Application Tools: TBM15I

Descripteurs

Catégorie

Dérivations électriques

Caractéristiques spéciales

Dérivation de type C grand format.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Fini

mat

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de conducteur

2/0 AWG - 250kcmil

Dérivation

4/0 à 8 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici