n° de catalogue : 54755TP
Description: DERI. EN C M: 1-4/0 BR: 2/0-8 ETAME
CUP: 786210884042
Dérivation de type C grand format. Calibre de fil principal : 1-4/0, dérivation : 2/0-8. Code couleur bleu. Étamé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- More economical than other taps and split bolts in terms of purchase, inventory, installation time, insulation and maintenance.
- Color-coded for easy matching with proper die.
- Easy to work with in tight spaces. Barely larger than conductor insulation once installed.
- Application Tools: TBM15I
Descripteurs
Catégorie |
Dérivations électriques |
Caractéristiques spéciales |
More economical than other taps and split bolts in terms of purchase, inventory, installation time, insulation and maintenance. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Calibre de conducteur |
1-4/0 AWG |
Dérivation |
2/0 to 8 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |