n° de catalogue : 54745
Description: DERI. EN C MAIN: 2/0-1 BR: 1-12
CUP: 786210547459
Dérivation de type C petit format. Calibre de fil principal : 2/0-1, dérivation : 1-12. Code couleur violet.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Positive, all-around compression with low resistance and high pull-out values.
- Ideal for pigtailing, 2-way splicing or tapping to an unbroken continuous main.
- Heavy reinforcing ribs help locate compression dies and strengthen compressed joint.
Descripteurs
Catégorie |
Dérivations électriques |
Caractéristiques spéciales |
Positive, all-around compression with low resistance and high pull-out values. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
mat |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de conducteur |
1 - 2/0 awg |
Dérivation |
1 to 12 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |