text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54740

Description:  DERI. EN C MAIN: 2-1/0 BR: 2-12

CUP: 786210547404

Dérivation de type C petit format. Calibre de fil principal : 2-1/0, dérivation : 2-12. Code couleur orange.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Positive, all-around compression with low resistance and high pull-out values.
  • Ideal for pigtailing, 2-way splicing or tapping to an unbroken continuous main.
  • Heavy reinforcing ribs help locate compression dies and strengthen compressed joint.

Descripteurs

Catégorie

Dérivations électriques

Caractéristiques spéciales

Positive, all-around compression with low resistance and high pull-out values.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Fini

mat

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809

Dimensions

Calibre de conducteur

2-1/0 AWG

Dérivation

2 to 12 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici