text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54730TP

Description:  DERI. EN C MAIN: 4-2 BR: 4-12 ETAME

CUP: 786210884943

Dérivation de type C petit format. Calibre de fil principal : 4-2, dérivation : 4-12. Code couleur rose. Étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Positive, all-around compression with low resistance and high pull-out values.
  • Ideal for pigtailing, 2-way splicing or tapping to an unbroken continuous main.
  • Heavy reinforcing ribs help locate compression dies and strengthen compressed joint.

Descripteurs

Catégorie

Dérivations électriques

Caractéristiques spéciales

Positive, all-around compression with low resistance and high pull-out values.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Calibre de conducteur

4-2

Dérivation

4 to 12 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici