n° de catalogue : 54710
Description: DERIVA EN C MAIN: 10-8 BRANCH 10-12
CUP: 786210547107
Dérivation de type C petit format. Calibre de fil principal : 10-8, dérivation : 10-12. Code couleur bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Positive, all-around compression with low resistance and high pull-out values.
- Ideal for pigtailing, 2-way splicing or tapping to an unbroken continuous main.
- Heavy reinforcing ribs help locate compression dies and strengthen compressed joint.
Descripteurs
Catégorie |
Dérivations électriques |
Caractéristiques spéciales |
Positive, all-around compression with low resistance and high pull-out values. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
mat |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de conducteur |
10-8 AWG |
Dérivation |
10 to 12 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |