text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54645-TB

Description:  MANCHON A SERTIR CU

CUP: 786210546452

Manchon à comprimer pour conducteurs en cuivre. Gamme de conducteurs minimum 4 #4 mas. ou tor., maximum 2 #1 avec 2 #10 mas. ou tor. Code couleur violet.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Ideal for pigtailing, tapping multiple conductors or 2-way splicing. Offers lowest installed cost.
  • Form a permanent installation in miminal space. Easily insulated.
  • Color-coded to dies for positive matching and compression.
  • Application Tools: TBM8, TBM8S, TBM5, TBM5S, TBM6, TBM6S

Descripteurs

Catégorie

Raccord pour câbles

Caractéristiques spéciales

Ideal for pigtailing, tapping multiple conductors or 2-way splicing. Offers lowest installed cost.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Couleur

Violet

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici