Alternate Catalog No. : 54561 1/2 3/4
n° de catalogue : 545611/23/4
Description: BTE OCTO BETON 4PO DEB 1/2-3/4PO
CUP: 785991174809
Boîte octogonale pour bétonnage en acier pré-galvanisé. Diamètre de 4 pouces, 3-1/2 pouces de profond. Capacité 41 pouces cubes. Débouchures 1/2 et 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Boîte pour maçonnerie |
Application |
Pour usage avec des conduits |
Spécifications
Nombre de sorties |
1 |
Matériau |
Acier |
Couleur |
Argent |
Construction |
Emboutie |
Volume |
41 pouces cubes |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur |
4 pouces de diamètre x 3-1/2 pouces profondeur |