text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 54531 1/2 3/4

n° de catalogue : 545311/23/4

Description:  BTE OCTO BETON PROF 2PO DEB 1/2-3/4

CUP: 785991174052

Boîte octogonale pour bétonnage en acier pré-galvanisé. Diamètre de 4 pouces, 2 pouces de profond. Capacité 23 pouces cubes. Débouchures 1/2 et 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour maçonnerie

Application

Pour usage avec des conduits

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Construction

Emboutie

Volume

23 pouces cubics

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

4 pouces de diamètre x 2 pouces profondeur

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant