n° de catalogue : 54528
Description: CONN BIDIRECT 600V A 35KV 1000KCMIL
CUP: 786210545288
Connecteur bidirectionel à douille standard, applications certifiées à 600 V et recommandées jusqu"à 35 kV. Calibre de fils, câble ordinaire : 1000 kcmil, code de matrice 125.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Two-way connectors provide high pullout values, are easy to insulate and provide a low-resistance connection of high quality and low installed cost.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Two-way connectors provide high pullout values, are easy to insulate and provide a low-resistance connection of high quality and low installed cost. |
Application |
Applications certifiées à 600 V et recommandées jusqu’à 35 kV¥ |
Spécifications
Calibre de conducteur |
1000 kcmil toronné/comprimé |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Tension nominale |
35 kV |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |