text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54523-TB

Description:  CONN BIDIRECT 600V A 35KV 750 KCMIL

CUP: 786210545233

Connecteur bidirectionel à douille standard, applications certifiées à 600 V et recommandées jusqu"à 35 kV. Calibre de fils, câble ordinaire : 750 kcmil, code de matrice 106, code couleur noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Two-way connectors provide high pullout values, are easy to insulate and provide a low-resistance connection of high quality and low installed cost.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Two-way connectors provide high pullout values, are easy to insulate and provide a low-resistance connection of high quality and low installed cost.

Application

Applications certifiées à 600 V et recommandées jusqu’à 35 kV¥

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Couleur

Noir

Tension nominale

600 V

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici