n° de catalogue : 54484
Description: COSSE 2 TROUS CU 600V 15KV
CUP: 786210544847
- Recommended for up to 15KV applications, installed with standard T&B tools with special rounding dies.
- The rounding die overlapped compressions provide a smooth round surface. This combined with the tapered barrel ends, addresses the controlling of potentially damaging electrical stresses of high voltages.
- High conductivity wrought copper, tin plated. Cable Area Clearly Identified on Lug.
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Lorsqu’ils sont installés avec les presses hydrauliques T&B de 14 ou 15 tonnes munies de matrices à arrondir, la compression forme le connecteur et le conducteur en masse solide pour fournir un lien électrique optimal entre les deux. |
Application |
Recommandée pour les applications d’un maximum de 15 kV |
Spécifications
Calibre de câble |
500 kcmil |
Nombre de trous |
2 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Brun |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
1/2 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |