n° de catalogue : 54480
Description: COSSE 2 TROUS CU 600V 15KV
CUP: 786210544809
Cosse en cuivre, deux trous, applications certifiées à 600 V et recommandées jusqu"à 15 kV. Grosseur de goujon 1/2 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : 250 kcmil, code couleur rubis.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Recommended for up to 15KV applications, installed with standard T&B tools with special rounding dies.
- The rounding die overlapped compressions provide a smooth round surface. This combined with the tapered barrel ends, addresses the controlling of potentially damaging electrical stresses of high voltages.
- High conductivity wrought copper, tin plated. Cable Area Clearly Identified on Lug.
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
250 soudé |
Nombre de trous |
2 |
Tension nominale |
15 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Rubis |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
1/2 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |