text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54413

Description:  COSSE 1 TROU CU 600V 15KV

CUP: 786210544137

Cosse en cuivre, un trou, applications certifiées à 600 V et recommandées jusqu"à 15 kV. Grosseur de goujon 1/2 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : 250 kcmil, code couleur rubis.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Recommended for up to 15KV applications, installed with standard T&B tools with special rounding dies.
  • The rounding die overlapped compressions provide a smooth round surface. This combined with the tapered barrel ends, addresses the controlling of potentially damaging electrical stresses of high voltages.
  • High conductivity wrought copper, tin plated. Cable Area Clearly Identified on Lug.

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Nombre de trous

1

Tension nominale

15 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Rubis

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici