n° de catalogue : 54286B
Description: COSSE 2 TROUS CU DOUIL STD EMP BAS
CUP: 786209985927
Copper Two-Hole Lug, Standard Barrel - Bottom Stacking, Peep Hole, Max 35kV, Wire Size 500 kcmil, 1/2 Inch Bolt Size, 1-3/4 Inch Hole Spacing, Tin Plated, Die Code 87, Die Color Code Brown
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
500 kcmil |
Nombre de trous |
2 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Brun |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Taille du goujon |
1/2 pouce |