text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54286

Description:  COSSE 2 TROUS CU DOUILLE REG

CUP: 786210542867

Cosse à deux trous en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : 500 kcmil. Code de matrice 87, code couleur brun.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

500 kcmil

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Brun

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici