n° de catalogue : 54283BT
Description: COSSE SANS TROUS CU DOUILLE STD
CUP: 786210893303
Cosse à deux trous en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 3/8 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : 400 kcmil. Code de matrice 71, code couleur rouge. Languette non trouée.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
400 kcmil |
Nombre de trous |
0 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |