text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 542830828

Description:  54283 2TR1/2 , 1-3/4PO CENTRE A CEN

CUP: 786209988454

Cosse à deux trous 1/2 en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Centre à centre des trous 1-3/4 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : 400 kcmil. Code de matrice 76, code couleur bleu
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

400 kcmil

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

1/2 pouce