Alternate Catalog No. : 54280BT SP
n° de catalogue : 54280BTSP
Description: COSSE SANS TROUS CU DOUIL STD ARG
CUP: 786210637273
Cosse à deux trous en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : 300 kcmil. Code de matrice 66, code couleur blanc. Languette non trouée. Fini argent.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
300 kcmil |
Nombre de trous |
0 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |