text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 542660412BS

Description:  COSSE 2 TROUS CU DOUILLE EVASEE

CUP: 786209912695

Cosse à deux trous en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille évasée certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/4 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : 3/0 AWG. Distance entraxes trous du centre 3/4 pouce. Code de matrice 50, code couleur orange.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Orange

Montage

À vis

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

1/4 pouce