text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 542660412

Description:  COSSE 2 TROUS CU DOUILLE STD

CUP: 786209938398

Cosse à deux trous en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/4 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : 3/0 AWG. Distance entraxes trous du centre 3/4 pouce. Code de matrice 50, code couleur orange.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descriptors

Category

Cable or wire lug

Specifications

Cable Size

3/0 AWG

Number Of Holes

2

Voltage Rating

35 kV

Insulation

None

Material

Copper

Color

Orange

Classifications

Brand Name

Color Keyed / Blackburn

Dimensions

Stud Size

1/4 in

ETIM EC001051 Tube cable lug for copper conductors

Connecting angle

180° (horizontal)

Slender flange model

N

Insulated

N

With sight-hole

Y

Material

Copper

Surface protection

Tinned

Number of mounting holes

2

AWG size

Other

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici