n° de catalogue : 54226NT
Description: COSSE 2 TROUS CU DOUILLE ETROITE
CUP: 786209589835
Copper Two-Hole Lug, Standard Barrel - Narrow Tongue, Peep Hole, Max 35kV, Wire Size 900 kcmil, 1/2 Inch Bolt Size, 1-3/4 Inch Hole Spacing, Tin Plated, Die Code 115, Die Color Code Yellow
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
900 kcmil |
Nombre de trous |
2 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Taille du goujon |
1/2 pouce |