text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54223UF

Description:  COSSE 2 TROUS CU 45 DEG

CUP: 786210956183

Cosse à deux trous en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : 750 kcmil. Code de matrice 106, code couleur noir. Languette 45 degrés.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

750 kcmil

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Noir

Montage

À vis

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

1/2 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici