text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54212NT0412

Description:  COSSE 2 TROUS CU DOUILLE ETROITE

CUP: 786209896049

Copper Two-Hole Lug, Standard Barrel, Peep Hole, Max 35kV, Wire Size 4/0 AWG, 1/4 Inch Bolt Size, 3/4 Inch Hole Spacing, Tin Plated, Die Code 54, Die Color Code Purple
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

4/0 AWG

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Violet

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant