n° de catalogue : 54206NT0310
Description: COSSE 2 TROUS CU DOUILLE ETROITE
CUP: 786209894748
Cosse à deux trous en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Calibre de fils, câble ordinaire : #4 AWG. Code de de matrice 29, code couleur gris. Trou de boulon #10. Distance entraxes trous du centre 5/8 pouce. Trou de regard. Languette étroite.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
#4 AWG |
Nombre de trous |
2 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
#10 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |