text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 542060412

Description:  COSSE 2 TROU CU DOUILLE STD

CUP: 786210895673

Cosse à deux trous en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Calibre de fils, câble ordinaire : #4 AWG. Code de de matrice 29, code couleur gris. Trou de boulon 1/4 pouce. Distance entraxes trous du centre 3/4 pouce. Trou de regard.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Gris

Montage

À vis

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant