text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54205BT

Description:  COSSE SANS TROUS CU DOUILLE STD

CUP: 786210647630

Cosse à deux trous en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/4 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : #6 AWG. Code de matrice 24, code couleur bleu. Languette non trouée.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

#6 AWG

Nombre de trous

0

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant