text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54187UF

Description:  COSSE 1 TROU CU 45 DEG

CUP: 786210963235

Cosse à un trou en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 5/8 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : 500 kcmil. Code de matrice 87, code couleur brun. Languette 45 degrés.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

500 kcmil

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Brun

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

5/8 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant