n° de catalogue : 54185BS
Description: COSSE 1 TROU DOUILLE EVASEE
CUP: 786210954653
Cosse à un trou en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille évasée, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 5/8 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : 400 kcmil. Code de matrice 76, code couleur bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Nombre de trous |
1 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
5/8 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |