text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54171N-25

Description:  BTE OCTO 4PO DEBOUCHURE 1/2PO CLA

CUP: 785991142105

Boîte octogonale en acier pré-galvanisé. Diamètre de 4 pouces, 2-1/8 pouces de profond. Capacité 22,5 pouces cubes. Débouchures 1/2 pouce. Avec brides de câbles non métalliques.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte/boîtier pour montage encastré mural/plafond

Application

Pour usage câble sous gaine non métallique

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

22,5 pouces cubes

Construction

Emboutie

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

4 pouces de diamètre x 2-1/8 pouces profondeur

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant